Publicar produtos
Focus Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
Focus Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando para lavatório Focus 100 com conjunto de descarga pop-up
    Especificação
    • Surfaces: - 04371000 Chrome - 04371820 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 117 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única04371000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosFocus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7
    • Largura (polegadas)1.88
    • Profundidade (polegadas)6.19
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets