Ref. Exclusiva: | 04448000 |
---|---|
Marca: | hansgrohe |
Familia do produto: | Ecostat |
Grupo do produto: | Shower mixers |
Largura (polegadas): | 6.75 |
Altura (polegadas): | 6.75 |
Profundidade (polegadas): | 2.63 |
Data de publicação: | 2019-03-26 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04448000 |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04448000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04448000 |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: | 4011097700212 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/hansgrohe/product/04448000
Material principal: | Chrome |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Germany |
Fabricado em: | Germany |
Peso Líq. (Libras): | 1.75 |
Categoria BIMobject: | Sanitários - Torneiras e misturadores |
---|---|
Classificação IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Sanitary ware |
Código UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Código: | L725111 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Código: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Descrição: | Bath taps |
NBS Reference Código: | 31-75 |
NBS Reference Descrição: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass Número: | 23-31 11 00 |
OmniClass Título: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nome | Valor |
---|---|
Depth | 2.63 mm |
Height | 6.75 mm |
Width | 6.75 mm |
BIMobject®