Publicar produtos
Focus Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray
hansgrohe

Focus Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray

Traduzido por Google,
Foco Monocomando de cozinha 200, pulverizador extraível, 2 jactos
Especificação
  • Surfaces: - 04506671 Matt Black - 04506251 Brushed Gold Optic - 04506341 Brushed Black Chrome - 04506831 Polished Nickel - 04506001 Chrome - 04506801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única04506001
  • Familia de productoKitchen mixers
  • Grupo de produtosFocus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)15.12
  • Largura (polegadas)4.75
  • Profundidade (polegadas)8.5
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Lbs)2.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets