Publicar produtos
Focus Single lever kitchen mixer 270
hansgrohe

Focus Single lever kitchen mixer 270

Traduzido por Google,
Monocomando de cozinha Focus 270, 1jet
Especificação
  • Surfaces: - 04507671 Matt Black - 04507251 Brushed Gold Optic - 04507341 Brushed Black Chrome - 04507831 Polished Nickel - 04507001 Chrome - 04507801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
Especificações técnicas
  • Ref.ª única04507001
  • Familia de productoKitchen mixers
  • Grupo de produtosFocus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)13.62
  • Largura (polegadas)4.25
  • Profundidade (polegadas)6.5
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Lbs)2.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets