Publicar produtos
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set
    hansgrohe

    Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

    Traduzido por Google,
    Misturadora monocomando para lavatório Joleena 100 Eco com manípulo de alavanca e conjunto de descarga retrátil
    Especificação
    • Surfaces: - 04773000 Chrome - 04773670 Matt Black - 04773820 Brushed Nickel - 04773830 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 125 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 1,9 l/min • ceramic cartridge • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única04773000
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosJoleena
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.79
    • Largura (polegadas)2.36
    • Profundidade (polegadas)7.16
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2020
    • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution