Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

04773670 Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

Ref. Exclusiva: 04773670
Marca: hansgrohe
Familia do produto: Joleena
Grupo do produto: Faucets
Largura (polegadas): 2.36
Altura (polegadas): 7.79
Profundidade (polegadas): 7.16
Data de publicação: 2020-11-02
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (11)
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 100
• projection 125 mm
• normal spray
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (Libras): 1.9

Categoria BIMobject: Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descrição: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Mixers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrição: Washbasin taps
NBS Reference Código: 35-06-82
NBS Reference Descrição: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Este produto está disponível em:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valor
Colour Chrome
Lever Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour Chrome
Material Chrome

BIMobject®