Ref. Exclusiva: | 04773830 |
---|---|
Marca: | hansgrohe |
Familia do produto: | Joleena |
Grupo do produto: | Faucets |
Largura (polegadas): | 2.36 |
Altura (polegadas): | 7.79 |
Profundidade (polegadas): | 7.16 |
Data de publicação: | 2020-11-02 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04773830 |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04773830 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04773830 |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: | 4059625196885 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/hansgrohe/product/04773830
Material principal: | |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Germany |
Fabricado em: | Germany |
Peso Líq. (Libras): | 1.9 |
Categoria BIMobject: | Sanitários - Torneiras e misturadores |
---|---|
Classificação IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Sanitary ware |
Código UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Código: | L725111 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 Descrição: | Washbasin taps |
NBS Reference Código: | 35-06-82 |
NBS Reference Descrição: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass Número: | 23-31 11 00 |
OmniClass Título: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
Nome | Valor |
---|---|
Colour | Chrome |
Lever | Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle |
Material | Chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Colour | Chrome |
Material | Chrome |
BIMobject®