Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

04780670 Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

Ref. Exclusiva: 04780670
Marca: hansgrohe
Familia do produto: Joleena
Grupo do produto: Overhead showers
Largura (polegadas): 5.75
Altura (polegadas): 2.75
Profundidade (polegadas): 5.75
Data de publicação: 2020-11-02
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (11)
Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

• spray type: Stream
• ball-joint: overhead shower angle adjustable
• maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
• fully finished matching spray face
• material spray disc: metal
• installation: wall


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (Libras): 0.3

Categoria BIMobject: Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descrição: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Heads
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descrição: Shower heads
NBS Reference Código: 35-06-81
NBS Reference Descrição: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Este produto está disponível em:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nome Valor
Application overhead shower angle adjustable
Material fully chrome-plated spray disc, metal
Mounting wall

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material fully chrome-plated spray disc, metal

BIMobject®