Ref. Exclusiva: | 04780830 |
---|---|
Marca: | hansgrohe |
Familia do produto: | Joleena |
Grupo do produto: | Overhead showers |
Largura (polegadas): | 5.75 |
Altura (polegadas): | 2.75 |
Profundidade (polegadas): | 5.75 |
Data de publicação: | 2020-11-02 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780830 |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780830 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780830 |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: | 4059625197752 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/hansgrohe/product/04780830
Material principal: | |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Germany |
Fabricado em: | Germany |
Peso Líq. (Libras): | 0.3 |
Categoria BIMobject: | Sanitários - Chuveiros |
---|---|
Classificação IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Showers |
Código UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Código: | L7214 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Showers |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Descrição: | Shower heads |
NBS Reference Código: | 35-06-81 |
NBS Reference Descrição: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nome | Valor |
---|---|
Application | overhead shower angle adjustable |
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
Mounting | wall |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
BIMobject®