Publicar produtos
Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
    hansgrohe

    Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet

    Traduzido por Google,
    Misturadora de cozinha monocomando Joleena 14", 1 jacto
    Especificação
    • Surfaces: - 04795000 Chrome - 04795670 Matt Black - 04795800 Stainless Steel Optic - 04795830 Polished Nickel Specification: • swivel range 150° • normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • not suitable for continuous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única04795000
    • Familia de productoKitchen Faucets
    • Grupo de produtosJoleena
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14
    • Largura (polegadas)5.39
    • Profundidade (polegadas)8.7
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures