Publicar produtos
Joleena Soap-/ lotion dispenser
Joleena Soap-/ lotion dispenser
    hansgrohe

    Joleena Soap-/ lotion dispenser

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabonete/loção Joleena
    Especificação
    • Surfaces: - 04796000 Chrome - 04796670 Matt Black - 04796800 Stainless Steel Optic - 04796830 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • filling capacity 500 ml • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única04796830
    • Familia de productoSink accessoires
    • Grupo de produtosJoleena
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3
    • Largura (polegadas)2
    • Profundidade (polegadas)4.87
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos