Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hansgrohe/products/1ada066b-11f2-42c1-9413-87a9b82051ff
Início
Categorias
Sanitários
Acessórios para Banheiro
Locarno Towel bar 18"
Disponível em Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
Locarno Towel bar 18"
Traduzido por Google,
Vista original
Barra de toalhas Locarno 18"
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 04834000 Chrome - 04834140 Brushed Bronze - 04834250 Brushed Gold Optic - 04834670 Matt Black - 04834820 Brushed Nickel - 04834830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • concealed fastening
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
04834USA
Familia de producto
Towel holder
Grupo de produtos
Locarno
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-11-02
Número de edição
1
Altura (polegadas)
2.88
Largura (polegadas)
20.88
Profundidade (polegadas)
3.5
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04834000
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cromado
Material secundário
Cromado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Lbs)
0.8
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Código ETIM
EC010551
Nome ETIM
Towel holder
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_76_90
Uniclass 2015 Descrição
Towel rails
Código CSI MasterFormat 2014
10 28 00
Título CSI MasterFormat 2014
Toilet, Bath, and Laundry Accessories
Número OmniClass
23-31 25 25
Título Omniclass
Towel Bars
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descarregar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descarregar
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Descarregar
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Descarregar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descarregar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descarregar