Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hansgrohe/products/28919f20-fd10-463a-b4e6-dd957fab2f7b
Início
Categorias
Sanitários
Acessórios de casa de banho
Locarno Toilet paper holder
Disponível em Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
Locarno Toilet paper holder
Traduzido por Google,
Vista original
Locarno porta papel higiênico
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 04837000 Chrome - 04837140 Brushed Bronze - 04837250 Brushed Gold Optic - 04837670 Matt Black - 04837820 Brushed Nickel - 04837830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
04837USA
Familia de producto
Roll holders
Grupo de produtos
Locarno
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-11-02
Número de edição
1
Altura (polegadas)
55
Largura (polegadas)
7
Profundidade (polegadas)
3.5
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04837000
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cromado
Material secundário
Cromado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Lbs)
0.6
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Acessórios de casa de banho
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Código ETIM
EC010553
Nome ETIM
Toilet roll holder
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Descrição
Toilet roll holders
Código CSI MasterFormat 2014
10 28 13
Título CSI MasterFormat 2014
Toilet Accessories
Número OmniClass
23-31 25 21
Título Omniclass
Toilet Paper Dispensers
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descarregar
hansgrohe
Xelu Q Tall cabinet Dark Walnut 400/350, door hinge left
Descarregar
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.6
(
52
)
Descarregar
hansgrohe
01023XXX iFrame universal Concealed cistern 1150 for wall hung WC, SASO
Descarregar
hansgrohe
Vernis Blend Shower set Vario with shower bar 65 cm
Descarregar
hansgrohe
60312XXX GladeLake S Floorstanding WC Set close coupled with multi outlet AquaChannel Flush with tank and WC seat and cover
4.7
(
9
)
Descarregar