Publicar produtos
Locarno Single lever kitchen mixer 270
Locarno Single lever kitchen mixer 270
    hansgrohe

    Locarno Single lever kitchen mixer 270

    Traduzido por Google,
    Monocomando de cozinha Locarno 270
    Especificação
    • Surfaces: - 04854000 Chrome - 04854250 Brushed Gold Optic - 04854670 Matt Black - 04854800 Stainless Steel Optic - 04854830 Polished Nickel Specification: • swivel range 150° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • not suitable for continuous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única04854USA
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de produtosLocarno
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14
    • Largura (polegadas)4.5
    • Profundidade (polegadas)8.55
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures