Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Ecomax Shower thermostat for exposed installation 13356000

Ref. Exclusiva: 13356000
Marca: hansgrohe
Familia do produto: Ecomax
Grupo do produto: Shower thermostat
Data de publicação: 2019-03-26
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
Ecomax Shower thermostat for exposed installation

· 1 outlet
· centre distance: 150 ± 12 mm
· flow rate hand shower connection at 0.3 MPa: 24 l/min
· thermostat cartridge
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· with silencer
· connection type: G ¾
· connection dimension: DN15
· dirt filter included


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 2.85

Categoria BIMobject: Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descrição: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Mixers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_81
Uniclass 2015 Descrição: Shower thermostatic water supply sets
NBS Reference Código: 35-06-82
NBS Reference Descrição: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Número: 23-31 15 11
OmniClass Título: Bath Shower Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valor
Material Chrome
Mount Type Wall mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Chrome

BIMobject®