Publicar produtos
Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    hansgrohe

    Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    hansgrohe Conjunto básico para monocomando de lavatório para instalação embutida de parede
    Especificação
    • Surfaces: - 13622180 n.a. Specification: • variable positioning of the mixer system, can be left or right of the spout • easy orientation due to support surfaces for the spirit level • with building protection cover against contamination during assembly • with dimension indication for exact determination of the installation depth • with pre-mounted fastening lugs for mounting in drywall and solidwall • sound-decoupled installation • connection dimension: DN15 • minimum mounting depth: 44 mm • maximum mounting depth: 72 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13622180
    • Familia de productoConcealed Basic set washbasin mixer
    • Grupo de produtosHansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)64
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)45
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniclassManual Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2020
    • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution