Publicar produtos
Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet
Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet

    Traduzido por Google,
    Misturador de cozinha monocomando Metris M71 320, chuveiro extraível, 2 jatos
    Especificação
    • Surfaces: - 14820000 Chrome - 14820800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 320 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14820XXX
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de produtosM71
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)430
    • Largura (mm)139
    • Profundidade (mm)282
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures