Publicar produtos
Ecostat E Bath thermostat 160cc for exposed installation Sweden
hansgrohe

Ecostat E Bath thermostat 160cc for exposed installation Sweden

Traduzido por Google,
Termostato de banho Ecostat E 160cc para instalação exposta Suécia
Especificação
  • Surfaces: - 15794000 Chrome Specification: • 2 functions • centre distance: 160 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 9 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 18,5 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 18,5 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,3 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
Especificações técnicas
  • Ref.ª única15794000
  • Familia de productoBath thermostat
  • Grupo de produtosEcostat E
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)68
  • Largura (mm)306
  • Profundidade (mm)204
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)3.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Título CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures