Publicar produtos
RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
    hansgrohe

    RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions

    Traduzido por Google,
    RainButton iBox Control CombiSolution 3 funções
    Especificação
    • Surfaces: - 15857180 null Specification: • suitable for all Hansgrohe showers • 3 functions • material: plastic housing • 1 hot and 1 cold water Rp ½ entrance • 3 mixed water outlets Rp ½ • Connection to the solenoid valves • CAN connection for communication with the iBox Hub • control of quantity and temperature • Temperature safety lock at 40°C, max. mixed water temperature limited to 43° • comfort function for hot water rinsing, possible up to 70°C for a short time • Bypass for rinsing function • Shut-off function • sieve to prevent soiling • revision shaft necessary, installation in protection area 3 • increased security through IPX4 protected electronics • vertical installation • sound-decoupled installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única15857XXX
    • Familia de productoElectronic controllers
    • Grupo de produtosRainButton
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)287
    • Largura (mm)222
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniclassManual Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures