Publicar produtos
Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation
Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation
    hansgrohe

    Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation

    Traduzido por Google,
    hansgrohe Conjunto básico para válvula de corte/desvio Trio para instalação embutida
    Especificação
    • Surfaces: - 15981180 n.a. Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for all Trio finish sets • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 65 l/min
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única15981180
    • Familia de productoManual shut-off & diverter valves
    • Grupo de produtoshansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)96
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)856.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValve parts or accessories
    • Código UNSPSC40141616
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
    • Código CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING