Publicar produtos
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
    hansgrohe

    24573XXX Basic set for overhead shower 2jet

    Traduzido por Google,

    Conjunto básico para chuveiro de teto 2jet

    Especificação
    • Surfaces: - 24573180 null Specification: • wall-mounted • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm • connection dimension: Rp ½ • sealing foil permanently fixed
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24573XXX
    • Familia de productoBasic Sets
    • Grupo de produtosConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)102
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.96
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011327
    • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers