Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Raindance E Basic set for overhead shower 400/400 1jet 26254180

Ref. Exclusiva: 26254180
Marca: hansgrohe
Familia do produto: Raindance E
Grupo do produto: Basic set shower
Data de publicação: 2018-01-15
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
Raindance E Basic set for overhead shower 400/400 1jet


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 0.52

Categoria BIMobject: Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descrição: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Heads
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descrição: Shower heads
NBS Reference Código: 35-06-81
NBS Reference Descrição: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Número: 23-31 17 19
OmniClass Título: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nome Valor
Colour chrome
Depth 400 mm
Mounting fixed
Width 400 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Basic set for Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet overhead shower
Name Basic set for Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet overhead shower 26254180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Basic set for Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet overhead shower
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Basic set for Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet overhead shower 26254180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados