Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Unica Shower bar Comfort 110 cm left 26403400

Ref. Exclusiva: 26403400
Marca: hansgrohe
Familia do produto: Unica
Grupo do produto: Wallbar sets
Largura (mm): 502
Altura (mm): 1215
Profundidade (mm): 109
Data de publicação: 2017-03-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
Unica Shower bar Comfort 110 cm left

· consists of: shower bar, shelf, slider
· TÜV certified
· shower holder can be removed
· wallbar could be also used as grab bar
· shelf made of plastic, finish white
· shelf can be removed for cleaning
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· fully chrome-plated metal shower slide
· bar width: 25 mm
· material: solid brass
· chrome-plated wall supports of metal


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 2.69

Categoria BIMobject: Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descrição: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Descrição: Shower fittings package
NBS Reference Código: 35-06-80
NBS Reference Descrição: Shower Fittings Packages
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
OmniClass Número: 23-31 17 19
OmniClass Título: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nome Valor
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica Comfort wall bar 1.10 m L
Name Unica Comfort wall bar 1.10 m L 26403400
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica Comfort wall bar 1.10 m L
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26403400
Model Reference 26403400
Name Unica Comfort wall bar 1.10 m L 26403400
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®