Publicar produtos
Vernis Blend Shower set Vario with shower bar 65 cm
Vernis Blend Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Vernis Blend Shower set Vario with shower bar 65 cm

    Traduzido por Google,
    Conjunto de duche Vernis Blend 100 Vario com barra de duche S Puro 65 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 26422670 Matt Black Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 15,2 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • stand pipe length: 718.0 mm • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 625 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26422XXX
    • Familia de productoWallbar sets
    • Grupo de produtosVernis Blend
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)669
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)268
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures