Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

FixFit Wall outlet with non-return valve 26457000

Ref. Exclusiva: 26457000
Marca: hansgrohe
Familia do produto: Fixfit
Grupo do produto: Wall outlet
Largura (mm): 64
Altura (mm): 160
Profundidade (mm): 41
Data de publicação: 2016-01-12
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
FixFit Wall outlet with non-return valve

· plastic connection angle


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 0.09

Categoria BIMobject: Canalização - Válvulas
Classificação IFC: Valve
Nome UNSPSC: Valve parts or accessories
Código UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Código: L7117
Uniclass 1.4 Descrição: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Código: PR-94-94
Uniclass 2.0 Descrição: Valves
Uniclass 2015 Código: Pr_65_54
Uniclass 2015 Descrição: Valve products
NBS Reference Código: 94-94
NBS Reference Descrição: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
OmniClass Número: 23-27 31 00
OmniClass Título: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Created By info@hansgrohe.com ; 26457000
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit wall outlet with non-return valve and synthetic joint
Name Fixfit wall outlet 26457000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com ; 26457000
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit wall outlet with non-return valve and synthetic joint
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26457000
Model Reference 26457000
Name Fixfit wall outlet 26457000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®