Publicar produtos
DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select
DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select
    hansgrohe

    DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select

    Traduzido por Google,
    DogShower Chuveiro de mão para cães 150 3jet Select
    Especificação
    • Surfaces: - 26640700 Matt White - 26640670 Matt Black - 26640540 Sky Blue - 26640560 Pink Specification: • shower head size: 150 x 63 mm • spray type: fur spray, leg spray, paw spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • function from: 5,7 l/min • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • minimum flow pressure: 1 bar • elongated, brush-like nozzles (1,5 cm) for thorough cleaning with massage effect • ergonomic design • Water Boost: boost function to increase waterflow when needed • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • rinseable screen seal • non-return valve
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26640XXX
    • Familia de productoDog showers
    • Grupo de produtosDogShower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)280
    • Largura (mm)63
    • Profundidade (mm)54
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)354
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures