Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Croma Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat 27246000

Ref. Exclusiva: 27246000
Marca: hansgrohe
Familia do produto: Croma
Grupo do produto: Showerpipes with thermostat
Data de publicação: 2019-03-20
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
Croma Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat

· consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower
hose, slider
· overhead shower Croma 160
· shower head size: 160 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· operating pressure: min. 0.1 MPa/max. 1 MPa
· swivel shower arm
· thermostat Ecostat Comfort
· safety lock at 40° C
· adjustable hot water limitation
· outlets controlled via turning handle
· installation type: exposed installation
· connection dimension DN15
· connection thread G ½
· centre distance 150 ± 12 mm
· height-adjustable hand shower holder


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 5.4

Categoria BIMobject: Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descrição: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Heads
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descrição: Shower heads
NBS Reference Código: 35-06-81
NBS Reference Descrição: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Número: 23-31 17 19
OmniClass Título: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Nome Valor
Material Chrome
Method Of Operation height-adjustable hand shower holder
Mounting on the wall, exposed installation
Width 160 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Chrome

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados