Publicar produtos
Raindance Select S Overhead shower 300 2jet with shower arm
Raindance Select S Overhead shower 300 2jet with shower arm
    hansgrohe

    Raindance Select S Overhead shower 300 2jet with shower arm

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Chuveiro Raindance Select S 300 2jet com braço de chuveiro
    Especificação
    • Surfaces: - 27378000 Chrome - 27378400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 301 mm • spray type: RainAir, Rain • Select button on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • spray disc surface in two variants: chrome or white • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27378000
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosRaindance Select S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1463
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)580
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures