Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain with ceiling connector 27620000

Ref. Exclusiva: 27620000
Marca: hansgrohe
Familia do produto: Raindance S
Grupo do produto: Overhead showers
Largura (mm): 240
Altura (mm): 166
Profundidade (mm): 240
Data de publicação: 2018-01-15
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)

Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain with ceiling connector

· shower head size: 240 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: PowderRain
· flow rate PowderRain (at 3 bar): 18 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· ceiling connection length: 100 mm
· installation: ceiling
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 1.56

Categoria BIMobject: Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descrição: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Heads
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descrição: Shower heads
NBS Reference Código: 35-06-81
NBS Reference Descrição: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Número: 23-31 17 19
OmniClass Título: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nome Valor
Application overhead shower with ceiling connector
Colour chrome
Depth 240 mm
Material metal
Mounting fixed
Width 240 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour chrome
Material metal

BIMobject®