Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Raindance Select S Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min 28588400

Ref. Exclusiva: 28588400
Marca: hansgrohe
Familia do produto: Raindance Select S
Grupo do produto: Hand showers
Largura (mm): 130
Altura (mm): 105
Profundidade (mm): 236
Data de publicação: 2016-01-12
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
Raindance Select S Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min

· hand shower with 2-shell construction
· shower head size: 150 mm
· convenient diversion via Select button
· spray type: RainAir, CaresseAir, Mix
· flow rate at 3 bar: 9 l/min
· with internal water conduction
· rinseable dirt filter
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continous flow water heaters


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 0.36

Categoria BIMobject: Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descrição: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Heads
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descrição: Shower heads
NBS Reference Código: 35-06-81
NBS Reference Descrição: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Número: 23-31 17 19
OmniClass Título: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nome Valor
Colour white/chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select S 150 3jet hand shower EcoSmart 9 l/min
Name Raindance Select S 150 3jet hand shower EcoSmart 28588400
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Asset Type fixed
Category Pr_40_20_87_76 ; Shower heads
Colour white/chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select S 150 3jet hand shower EcoSmart 9 l/min
Manufacturer hansgrohe
Model Number 28588400
Model Reference 28588400
Name Raindance Select S 150 3jet hand shower EcoSmart 28588400
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®