Publicar produtos
WallStoris Planet Edition Storage basket
WallStoris Planet Edition Storage basket
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Storage basket

    Traduzido por Google,
    Cesta de armazenamento WallStoris Planet Edition
    Especificação
    • Surfaces: - 28912210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 39 mm • dishwasher safe, easy to clean • storage for squeegee • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store shampoo, shower gel, razors
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28912XXX
    • Familia de productoCosmetic boxes
    • Grupo de produtosWallStoris Planet Edition
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)39
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)150
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings