Publicar produtos
WallStoris Planet Edition Push slider
WallStoris Planet Edition Push slider
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Push slider

    Traduzido por Google,
    Controle deslizante WallStoris Planet Edition
    Especificação
    • Surfaces: - 28918210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic • for shower hoses with a conical nut • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider is rotatable – can be used on vertical and horizontal wall bars
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28918XXX
    • Familia de productosupplies accessoires
    • Grupo de produtosWallStoris Planet Edition
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)61
    • Largura (mm)43
    • Profundidade (mm)77
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)80
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings