Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies here !

Aceitar
;

Metris Single lever bath mixer floor-standing 31471000

Ref. Exclusiva: 31471000
Marca: hansgrohe
Familia do produto: Metris
Grupo do produto: Bath mixers
Largura (mm): 124
Altura (mm): 974
Profundidade (mm): 300
Data de publicação: 2019-03-26
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
Metris Single lever bath mixer floor-standing

· consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand
shower, shower hose, shower holder
· projection 209 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: RainAir
· flow rate at 3 bar: 21 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· non-return valve
· connection dimension: DN15


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 9.16

Categoria BIMobject: Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descrição: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Descrição: Bath taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descrição: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valor
Connection Size 0.5 mm
Connection Type basic set
Flow Rate 5.547 gpm
Height 925 mm — 1005 mm
Lever Single lever bath mixer floor-standing
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Chrome

BIMobject®