Publicar produtos
Focus Single lever basin mixer 100 without waste set
Focus Single lever basin mixer 100 without waste set
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 100 without waste set

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando para lavatório Focus 100 sem jogo de esgoto
    Especificação
    • Surfaces: - 31517000 Chrome Specification: • ComfortZone 100 • projection: 119 mm • spout height: 94 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31517000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosFocus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)177
    • Largura (mm)48
    • Profundidade (mm)157
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets