Publicar produtos
Focus Single lever basin mixer 70 with push-open waste set
hansgrohe

Focus Single lever basin mixer 70 with push-open waste set

Traduzido por Google,
Misturador monocomando para lavatório Focus 70 com conjunto de descarga push-open
Especificação
  • Surfaces: - 31604000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 70 • projection: 101 mm • spout height: 53 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Especificações técnicas
  • Ref.ª única31604000
  • Familia de productoBasin mixers
  • Grupo de produtosFocus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)134
  • Largura (mm)49
  • Profundidade (mm)142
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures