Publicar produtos
Focus Single lever bath mixer for exposed installation DZR
Focus Single lever bath mixer for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Focus Single lever bath mixer for exposed installation DZR

    Traduzido por Google,
    Focus Monocomando para banho monocomando para instalação exposta DZR
    Especificação
    • Surfaces: - 31944000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 172 - 179.5 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 19,8 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19,8 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,4 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31944XXX
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de produtosFocus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)202
    • Largura (mm)221
    • Profundidade (mm)189
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets