Publicar produtos
Focus Single lever shower mixer for exposed installation DZR
Focus Single lever shower mixer for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Focus Single lever shower mixer for exposed installation DZR

    Traduzido por Google,
    Monocomando de duche Focus para instalação à vista DZR
    Especificação
    • Surfaces: - 31962000 Chrome Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31962000
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de produtosFocus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)152
    • Largura (mm)221
    • Profundidade (mm)151
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets