Publicar produtos
Focus Single lever shower mixer for exposed installation with 2 flow rates
Focus Single lever shower mixer for exposed installation with 2 flow rates
    hansgrohe

    Focus Single lever shower mixer for exposed installation with 2 flow rates

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando de chuveiro Focus para instalação exposta com 2 caudais
    Especificação
    • Surfaces: - 31968000 Chrome Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for a reduced flowrate by up to 50% • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31968000
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de produtosFocus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets