Publicar produtos
Focus Single lever basin mixer 70 without waste set Finland
Focus Single lever basin mixer 70 without waste set Finland
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 70 without waste set Finland

    Traduzido por Google,
    Monocomando para lavatório Focus 70 sem conjunto de resíduos Finlândia
    Especificação
    • Surfaces: - 31975000 Chrome Specification: • ComfortZone 70 • projection: 101 mm • spout height: 53 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única31975000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de produtosFocus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)133
    • Largura (mm)49
    • Profundidade (mm)142
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets