Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hansgrohe/products/26bc02b1-ad5c-4a3a-a375-14b5ea0152f5
Início
Categorias
Canalização
Canalização
hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
Indisponível em Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
Traduzido por Google,
Vista original
hansgrohe POE BWF 51-S filtro de retrolavagem
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 40911007 n.a. Specification: • 360 degrees routing and quick change function for easy preinstalltion • mesh size/filter membrane size: 40 μm • connection dimension: DN20 • flow rate (at 0.05 MPa): 2.3 m³/h • point of entry
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
40911007
Familia de producto
Filtration
Grupo de produtos
hansgrohe
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-11-23
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--40911007
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
0.9
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Canalização - Canalização
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Plumbing fixtures
Código UNSPSC
3018
Código CSI MasterFormat 2014
12 58 00
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Furniture
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Ásia
China
Produtos parecidos
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
Descarregar
hansgrohe
RainDrain Installation set 1000 for shower drains finish sets
Descarregar
hansgrohe
RainDrain Original Finish set shower drain 800
4.2
(
6
)
Descarregar
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for free mounting
Descarregar
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for wall mounting
Descarregar
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
Descarregar