Publicar produtos
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761CHN AddStoris S Corner basket

    Traduzido por Google,
    Cesta de canto AddStoris S
    Especificação
    • Surfaces:

      -41762007 Chrome

      -41762147 Brushed Bronze

      -41762677 Matt Black

      -41762707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41761CHN
    • Familia de productoAddStoris
    • Grupo de produtosSoap dishes /-basket
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-11-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)17
    • Largura (mm)302
    • Profundidade (mm)154
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010557
    • Nome ETIMSoap holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dishes
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 11
    • Título OmniclassHand Soap Holders

    Disponibilidade da região

    Ásia
    China