Publicar produtos
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761XXX AddStoris S Corner basket

    Traduzido por Google,
    Cesta de canto AddStoris S
    Especificação
    • Surfaces:

      -41761000 Chrome

      - 41761140 Brushed Bronze

      - 41761250 Brushed Gold Optic

      -41761340 Brushed Black Chrome

      -41761670  Matt Black

      -41761700 Matt White

      -41761800 Brushed Steel Optic

      -41761820 Brushed Nickel

      -41761830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41761XXX
    • Familia de productoAddStoris
    • Grupo de produtosSoap dishes /-basket
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-11-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)17
    • Largura (mm)302
    • Profundidade (mm)154
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010557
    • Nome ETIMSoap holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dishes
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 11
    • Título OmniclassHand Soap Holders