Publicar produtos
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764CHN AddStoris S Grab bar

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio AddStoris S
    Especificação
    • Surfaces:

      -41764007 Chrome

      -41764147 Brushed Bronze

      -41764677 Matt Black

      -41764707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • holder material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41764CHN
    • Familia de productoGrab bars
    • Grupo de produtosAddStoris S
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-11-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)340
    • Profundidade (mm)74
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.91
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars

    Disponibilidade da região

    Ásia
    China