Publicar produtos
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764XXX AddStoris S Grab bar

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio AddStoris S
    Especificação
    • Surfaces:

      -41764000 Chrome

      -41764140 Brushed Bronze

      -41764250 Brushed Gold Optic

      -41764340 Brushed Black Chrome

      -41764670 Matt Black

      -41764700 Matt White

      - 41764800 Brushed Steel Optic

      -41764820 Brushed Nickel

      -41764830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41764XXX
    • Familia de productoGrab bars
    • Grupo de produtosAddStoris S
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-11-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)340
    • Profundidade (mm)74
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars