Publicar produtos
Sink combi 370/370
Sink combi 370/370
    hansgrohe

    Sink combi 370/370

    4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    C71 C71-F765-10 Pia combi 370/370 Select
    Especificação
    • Surfaces: - 43203000 Chrome - 43203800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: built-in sink, 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box, manual waste and overflow set • material sink: stainless steel • number of bowls: 2 main bowls • tap hole and hole for control unit are pre-drilled • sink depth: 190 mm • cut-out dimensions: 840 x 480 mm • cabinet size: 90 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • suitable for continuous flow water heaters • ceramic cartridge • MagFit magnetic shower support • integrated non-return valve • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • ComfortZone 200 • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única43203000
    • Familia de productoSink combinations (bundle)
    • Grupo de produtosC71
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)865
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos