Publicar produtos
Sink combi 450 Select
Sink combi 450 Select
    hansgrohe

    Sink combi 450 Select

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    C51 C51-F450-01 Pia combi 450 Select
    Especificação
    • Surfaces: - 43212000 Chrome Specification: • consists of: built-in sink, 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box, automatic waste and overflow set • material sink: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing) • sink depth: 190 mm • cut-out dimensions: 540 x 490 mm • cabinet size: 60 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the right side of the bowl • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • suitable for continuous flow water heaters • ceramic cartridge • MagFit magnetic shower support • integrated non-return valve • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray and shower spray • ComfortZone 220 • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • push of control unit: intuitive start and stop function of the water flow, turn: automatic drain operation • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única43212000
    • Familia de productoSink combinations (bundle)
    • Grupo de produtosC51
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)205
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)510
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)20.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos