Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

S717-F450 Built-in sink 450 with drainboard 43307800

Ref. Exclusiva: 43307800
Marca: hansgrohe
Familia do produto: S71
Grupo do produto: Sinks
Largura (mm): 1045
Altura (mm): 190
Profundidade (mm): 510
Data de publicação: 2018-01-15
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
S717-F450 Built-in sink 450 with drainboard

· for installation in worktops from 25 mm
· material: stainless steel
· number of bowls: 1 main bowl
· with drainage
· tap hole and hole for pop-up waste control are pre-drilled
· orientation: bowl right
· sink depth: 190 mm
· cabinet size: 60 cm
· type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or
flush-mount installation
· position overflow: on the right side of the bowl
· tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen
mixer
· corner radius: 10 mm


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 9.34

Categoria BIMobject: Cozinha - Lavatórios
Classificação IFC: Flow Terminal
Nome UNSPSC: Sinks
Código UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Código: L7232
Uniclass 1.4 Descrição: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Código: PR-31-79
Uniclass 2.0 Descrição: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Descrição: Kitchen sinks
NBS Reference Código: 31-79
NBS Reference Descrição: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass Número: 23-31 13 00
OmniClass Título: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures