Publicar produtos
Built-in sink 450 with drainboard
Built-in sink 450 with drainboard
    hansgrohe

    Built-in sink 450 with drainboard

    Traduzido por Google,
    S51 S514-F450 Lava-louças embutido 450 com escorredor esquerdo
    Especificação
    • Surfaces: - 43314170 Graphiteblack - 43314290 Stonegrey - 43314380 Concretegrey Specification: • cut-out dimensions: 1030 x 490 mm • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl • with drainage • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), diamond drill included • orientation: bowl right • cabinet size: 60 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the right side of the bowl • for installation in worktops from 20 mm • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única43314290
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosS51
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)205
    • Largura (mm)1050
    • Profundidade (mm)510
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)13.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos