Publicar produtos
Built-in sink 410/290 1-hole incl. manual drain kit
Built-in sink 410/290 1-hole incl. manual drain kit
    hansgrohe

    Built-in sink 410/290 1-hole incl. manual drain kit

    Traduzido por Google,
    S43 S431-F730 Lava-louça embutido 410/290 1 furo incl. jogo de drenagem manual
    Especificação
    • Surfaces: - 43354807 Stainless Steel Specification: • consists of: built-in sink, manual waste set with siphon • cut-out dimensions: 763 x 413 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • predrilled tap hole • cabinet size: 80 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the front centered in the bowl • packaging: singlepackaging • corner radius: 15 mm • sink depth: 205 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única43354CHN
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosS43
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)205
    • Largura (mm)780
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia