Publicar produtos
Under-mount sink 660
Under-mount sink 660
    hansgrohe

    Under-mount sink 660

    Traduzido por Google,
    S71 S719-U660 Lavatório de montagem por baixo 660
    Especificação
    • Surfaces: - 43428807 Stainless Steel Specification: • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • cabinet size: 80 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the right side of the bowl • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única43428807
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosS71
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)710
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia
    China

    Produtos parecidos